Danfoss logo
AM Compact coil

Bobine solenoidi, AM240C, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 240, Imballo multiplo

042N0841

Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 240, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]15.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]11.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreNero
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz7.5 W
Consumo energetico [W] 60 Hz5.5 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore9 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaVite con testa ad alette
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloAM240C
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionAM240C 7.5W 240 V 50/60 Hz
Nome parti singoleEV210AEV220AEV310A
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo24 pz
Tensione di alimentazione [V] CA240 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]240 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]240 V
Tipo di prodottoAM240C
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max]10 % RH
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min]-10 % RH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.118 Kilogram
Peso netto0.106 Kilogram
Volume0.091 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423049899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm