Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

Bobine solenoidi, BN024D, Morsettiera, null: 24, Imballo multiplo

018Z6964

Conn. elettriche: Morsettiera, null: 24, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACUA
Area conduttore [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Attacco bobinaMorsettiera
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
ColoreBlu
Conn. elettricheMorsettiera
Connettore elettricoIngresso cavo avvitato
Consumo energetico [W] CC14.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm] [Max]11.0 mm
Diametro cavo [mm] [Min]6.0 mm
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaDado e funzione a scatto
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBN024D
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionBOB.24V CC SPEC.X EVRP 10
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Numero parte di ricambio018Z6964
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo25 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tipo di prodottoBN024D

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.574 Kilogram
Peso netto0.537 Kilogram
Volume0.552 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422101000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm