Danfoss logo
BO solenoid coil

Bobine solenoidi, BO024D, Cavo, 9 m, null: 24, Imballo multiplo

018Z6598

Conn. elettriche: Cavo, null: 24, Grado di protezione IP: IP67
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneATEX - Cat. 2 - Zone 1
Area conduttore [mm2]3 x 0.75 mm2
Attacco bobinaCavo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento di terraEst. MorsettiGreen/yellow wire
ColoreNero
Commenti collegamenti elettriciCablaggio coll. di terra >4 mm2
Componenti incluseKit di tenuta IP67
Conn. elettricheCavo
Connettore elettricoCavo a 3 conduttori
Consumo energetico [W] CC11.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaVite con testa ad alette
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Grado di protezione Nema (~)6
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBO024D
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]354.00 in
Lunghezza del cavo [m]9.000 m
Material DescriptionCoil BO024D 24V DC 9m Cable ATEX
Nome parti singoleEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Supply voltage [V] DC24.00 V
testo vendite ATEX-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Tipo di prodottoBO024D

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.321 Kilogram
Peso netto1.3 Kilogram
Volume3.465 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428899123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm