Danfoss logo
BO solenoid coil

Bobine solenoidi, BO024C, Cavo, 5 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Imballo multiplo

018Z6595

Conn. elettriche: Cavo, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Frequenzay [Hz]: 50/60 Hz, Grado di protezione IP: IP67
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneATEX - Cat. 2 - Zone 1
Area conduttore [mm2]3 x 0.75 mm2
Attacco bobinaCavo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento di terraEst. MorsettiGreen/yellow wire
ColoreNero
Commenti collegamenti elettriciCablaggio coll. di terra >4 mm2
Componenti incluseKit di tenuta IP67
Conn. elettricheCavo
Connettore elettricoCavo a 3 conduttori
Consumo energetico [W] 50 Hz10.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz10.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Fissaggio bobinaVite con testa ad alette
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP67
Grado di protezione Nema (~)6
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBO024C
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]196.00 in
Lunghezza del cavo [m]5.000 m
Material DescriptionBO024C 24V 50/60HZ 10W + pack BOB. ATEX
Nome parti singoleEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]24 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]24 V
testo vendite ATEX-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Tipo di prodottoBO024C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.026 Kilogram
Peso netto0.795 Kilogram
Volume1.986 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423039890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm