Bobine solenoidi, BO230C, Cavo, 5 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Imballo multiplo
018Z6592
Conn. elettriche: Cavo, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Grado di protezione IP: IP67
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6592
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
| Approvazione | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Area conduttore [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Attacco bobina | Cavo |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 140 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe di isolamento avvolgimento bobina | Classe H secondo IEC 85 |
| Collegamento di terra | Est. MorsettiGreen/yellow wire |
| Colore | Nero |
| Commenti collegamenti elettrici | Cablaggio coll. di terra >4 mm2 |
| Componenti incluse | Kit di tenuta IP67 |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Connettore elettrico | Cavo a 3 conduttori |
| Consumo energetico [W] 50 Hz | 10.0 W |
| Consumo energetico [W] 60 Hz | 10.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Fissaggio bobina | Vite con testa ad alette |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Grado di protezione Nema (~) | 6 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | BO230C |
| Indice lavoro | Continuo |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza cavo [in] | 196.00 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 5.000 m |
| Material Description | BO230C 230V 50/60HZ 10W + pack BOB. ATEX |
| Nome parti singole | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Nome prodotto dossier SCIP | Solenoid coils |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Relativa Umidità [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 230 V |
| testo vendite ATEX | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Tipo di prodotto | BO230C |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.966 Kilogram |
| Peso netto | 0.847 Kilogram |
| Volume | 1.962 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |