Danfoss logo
BG coil - connection box

Bobine solenoidi, BG012DS, Morsettiera, null: 12, Imballo industriale

018F8856

Conn. elettriche: Morsettiera, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACUA
Area conduttore [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Attacco bobinaMorsettiera
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheMorsettiera
Connettore elettricoIngresso cavo avvitato
Consumo energetico [W] CC20.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm] [Max]11.0 mm
Diametro cavo [mm] [Min]6.0 mm
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBG012DS
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil BG012DS 12V DC Box I/24
Nome parti singoleEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Numero parte di ricambio018F6856
Prodotto identico018F6856
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tipo bobinaI
Tipo di prodottoBG012DS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.56 Kilogram
Peso netto0.526 Kilogram
Volume0.93 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428053433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm