Danfoss logo
BG coil - connection box

Bobine solenoidi, BG230AS, Morsettiera, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Imballo industriale

018F8801

Conn. elettriche: Morsettiera, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACUA
Area conduttore [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]28.0 VA
Assorbimento di energia 50 Hz [W]13.0 W
Attacco bobinaMorsettiera
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]175 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheMorsettiera
Connettore elettricoIngresso cavo avvitato
Consumo energetico [W] 50 Hz15.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm] [Max]11.0 mm
Diametro cavo [mm] [Min]6.0 mm
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50 Hz
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBG230AS
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil BG230AS 220-230V 50Hz Box I/24
Nome parti singoleEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Numero parte di ricambio018F6801
Power cons Dual 50Hz [VA]0 mW
Prodotto identico018F6801
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]230 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V]220 V
Tipo di prodottoBG230AS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.508 Kilogram
Peso netto0.474 Kilogram
Volume0.94 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428035255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm