Danfoss logo
BF High performance coil

Bobine solenoidi, BF230CS, Cavo, 3 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Imballo industriale

018F8290

Conn. elettriche: Cavo, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneUA
Area conduttore [mm2]3 x 0.75 mm2
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]31.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]24.0 VA
Attacco bobinaCavo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheCavo
Connettore elettricoCavo a 3 conduttori
Consumo energetico [W] 50 Hz17.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz14.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]6.6 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBF230CS
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]120.00 in
Lunghezza del cavo [m]3.000 m
Material DescriptionCOIL220/230V50/60HZ10W W.3M CABLE I-PACK
Nome parti singoleEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo12 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]230 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V]220 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]230 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V]220 V
Tipo di prodottoBF230CS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.473 Kilogram
Peso netto0.446 Kilogram
Volume1.265 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428290647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm