Danfoss logo
High performance coil

Bobine solenoidi, BY120CS, Attacco a baionetta US, Tensione di alimentazione [V] CA: 110, Imballo multiplo

018F7660

Conn. elettriche: Attacco a baionetta US, Tensione di alimentazione [V] CA: 110, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACUAcURus
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]29.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]28.0 VA
Attacco bobinaAttacco a baionetta US 0,25''
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1UL 429
Conn. elettricheAttacco a baionetta US
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz14.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz14.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.0,25"
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBY120CS
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionRC110V50/60Hz 120V60Hz14W USA C+P.
Nome file approvazione ULMH29671
Nome parti singoleEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Numero parte di ricambio018F7660
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo50 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA110 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]110 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]120 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V]110 V
Tipo di prodottoBY120CS
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.296 Kilogram
Peso netto0.278 Kilogram
Volume0.264 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428041416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm