Danfoss logo
High performance coil

Bobine solenoidi, BB048DS, Forcella DIN, null: 48, Imballo multiplo

018F7389

Bobine solenoidi, Tipo di prodotto: BB048DS, null: 48, Grado di protezione IP: IP00, Attacco bobina: Forcella DIN

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACUA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] CC16.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBB048DS
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil BB048DS 48V DC Box
Nome parti singoleEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Nome prodottoBobine solenoidi
Numero parte di ricambio018F7389
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo50 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Supply voltage [V] DC48.00 V
Tipo di prodottoBB048DS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.27 Kilogram
Peso netto0.252 Kilogram
Volume0.271 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255112464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm