Danfoss logo
Solenoid coil, BB240AS, DIN Spade, 240 V 018F7382

Bobine solenoidi, BB240AS, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 240, Imballo multiplo

018F7382

Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 240, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACUA
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]19.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]176 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz11.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50 Hz
Grado di protezione IPIP67
Grado di protezione Nema (~)4
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBB240AS
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil BB240AS 240V 50Hz DIN Plug
Nome parti singoleEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Numero parte di ricambio018F7352
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo32 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA240 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]240 V
Tipo di prodottoBB240AS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.3 Kilogram
Peso netto0.275 Kilogram
Volume0.308 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428043540
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm