Danfoss logo
Bobine solenoidi, BE110DS, Imballo multiplo-product-details

Bobine solenoidi, BE110DS, Imballo multiplo

018F6980

Grado di protezione IP: IP00, Formato imballo: Imballo multiplo
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACLLC CDC TYSK
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W]18.0 W
Consumo energetico [W] CC18.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBE110DS
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil BE110DS 110V DC
Nome parti singoleEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Nome prodottoBobine solenoidi
Numero parte di ricambio018F6980
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo50 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Supply voltage [V] DC110.00 V
Tipo di prodottoBE110DS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.297 Kilogram
Peso netto0.279 Kilogram
Volume0.228 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428290302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm