Danfoss logo
BN High performance coil

Bobine solenoidi, BN072DS, Morsettiera, null: 72, Imballo multiplo

018F6959

Conn. elettriche: Morsettiera, null: 72, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACUA
Area conduttore [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Attacco bobinaMorsettiera
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheMorsettiera
Connettore elettricoIngresso cavo avvitato
Consumo energetico [W] CC28.0 W
Contains batteriesNo
Design telaioTelaio: manicotto flusso lungo (II)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm] [Max]11.0 mm
Diametro cavo [mm] [Min]6.0 mm
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensione attuatore13.5 mm
Caratteristica
Valore
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBN072DS
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionBOB CLIP 20W 72V DC VAILWAY T.
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Numero parte di ricambio018F6959
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo24 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Supply voltage [V] DC72.00 V
Tipo bobinaII
Tipo di prodottoBN072DS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.594 Kilogram
Peso netto0.57 Kilogram
Volume0.561 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428026420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm