Bobine solenoidi, BG012DS, Morsettiera, null: 12, Imballo multiplo
018F6866
Conn. elettriche: Morsettiera, Grado di protezione IP: IP67
018F6866
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
| Approvazione | UA |
| Attacco bobina | Morsettiera |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 120 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe di isolamento avvolgimento bobina | Classe H secondo IEC 85 |
| Colore | Blu |
| Conformità | EN 60730-1 |
| Conn. elettriche | Morsettiera |
| Connettore elettrico | Ingresso cavo avvitato |
| Consumo energetico [W] CC | 20.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Fissaggio bobina | Clip-on |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | BG012DS |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indice lavoro | Continuo |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza del cavo [m] | 0.500 m |
| Material Description | BOB CLIP 20W 12 C.C.IP67-B- |
| Nome parti singole | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Numero parte di ricambio | 018F6856 |
| Prodotto identico | 018F8856 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Progettazione standard bobina | VDE 0580 |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Relativa Umidità [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tipo bobina | I |
| Tipo di prodotto | BG012DS |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.644 Kilogram |
| Peso netto | 0.564 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1.183 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614379 |