Danfoss logo
BG coil - connection box

Bobine solenoidi, BG110DS, Morsettiera, null: 110, Imballo multiplo

018F6860

Conn. elettriche: Morsettiera, null: 110, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACUA
Attacco bobinaMorsettiera
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheMorsettiera
Connettore elettricoIngresso cavo avvitato
Consumo energetico [W] CC16.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBG110DS
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionBG110DS 110V DC Box IP67 Bobina
Nome parti singoleEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Numero parte di ricambio018F6860
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo24 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Supply voltage [V] DC110.00 V
Tipo bobinaI
Tipo di prodottoBG110DS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.582 Kilogram
Peso netto0.552 Kilogram
Volume0.54 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428026284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm