Bobine solenoidi, BE240CS, Morsettiera, Tensione di alimentazione [V] CA: 208 - 240, Imballo multiplo
018F6783
Conn. elettriche: Morsettiera, Tensione di alimentazione [V] CA: 208 - 240, Grado di protezione IP: IP67
018F6783
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEEACUA |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 130 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -13 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Colore | Blu |
| Conn. elettriche | Morsettiera |
| Consumo energetico [W] 50 Hz | 4.0 W |
| Consumo energetico [W] 60 Hz | 4.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fissaggio bobina | Clip-on |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | BE240CS |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | BE240CS 208-240V 50/60Hz IP67 Bobina |
| Nome parti singole | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Nome prodotto dossier SCIP | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Numero parte di ricambio | 018F6783 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 30 pz |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 208 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 240 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V] | 208 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 240 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Tipo di prodotto | BE240CS |
| Utilizzato per prodotto | AKV10, AKVH10 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.386 Kilogram |
| Peso netto | 0.371 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |