Bobine solenoidi, BE230CS, Morsettiera, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Imballo multiplo
018F6732
Conn. elettriche: Morsettiera, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Grado di protezione IP: IP67
018F6732
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
| Approvazione | CEEACUA |
| Area conduttore [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Assorbimento di corrente 50 Hz [VA] | 31.0 VA |
| Assorbimento di corrente 60 Hz [VA] | 24.0 VA |
| Attacco bobina | Morsettiera |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 120 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe di isolamento avvolgimento bobina | Classe H secondo IEC 85 |
| Colore | Blu |
| Conformità | EN 60730-1 |
| Conn. elettriche | Morsettiera |
| Consumo energetico [W] 50 Hz | 17.0 W |
| Consumo energetico [W] 60 Hz | 14.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Diametro cavo [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Fissaggio bobina | Clip-on |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | BE230CS |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indice lavoro | Continuo |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | BE230CS 220-230V 50/60Hz Box IP67 Bobina |
| Nome parti singole | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Nome prodotto dossier SCIP | Solenoid coils |
| Numero parte di ricambio | 018F6193 |
| Prodotto identico | 018F8732 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Progettazione standard bobina | VDE 0580 |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Relativa Umidità [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V] | 220 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 230 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V] | 220 V |
| Tipo di prodotto | BE230CS |
| Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max] | 10 % RH |
| Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min] | -10 % RH |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.34 Kilogram |
| Peso netto | 0.311 Kilogram |
| Volume | 0.31 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |