Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Bobine solenoidi, BE024CS, Morsettiera, Tensione di alimentazione [V] CA: 20 - 24, Imballo multiplo

018F6717

Conn. elettriche: Morsettiera, Tensione di alimentazione [V] CA: 20 - 24, Frequenzay [Hz]: 50/60 Hz, Grado di protezione IP: IP67
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACLLC CDC TYSK
Area conduttore [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]13.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]17.0 VA
Attacco bobinaMorsettiera
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]175 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheMorsettiera
Consumo energetico [W] 50 Hz8.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz11.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm] [Max]11.0 mm
Diametro cavo [mm] [Min]6.0 mm
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBE024CS
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
Nome prodottoBobine solenoidi
Numero parte di ricambio018F6717
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo32 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]24 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]20 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]20 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]24 V
Tipo di prodottoBE024CS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.321 Kilogram
Peso netto0.305 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.319 Liter
EAN/UPC5702428559249