Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Bobine solenoidi, BE115AS, Morsettiera, Tensione di alimentazione [V] CA: 115, Imballo multiplo

018F6711

Conn. elettriche: Morsettiera, Tensione di alimentazione [V] CA: 115, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACUA
Area conduttore [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]19.0 VA
Attacco bobinaMorsettiera
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]175 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheMorsettiera
Consumo energetico [W] 50 Hz11.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm] [Max]11.0 mm
Diametro cavo [mm] [Min]6.0 mm
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50 Hz
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBE115AS
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionBOB CLIP 10W 115/50 IP67 TBOX
Nome parti singoleEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Numero parte di ricambio018F6186
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo32 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA115 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]115 V
Tipo di prodottoBE115AS
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max]10 % RH
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min]-15 % RH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.336 Kilogram
Peso netto0.303 Kilogram
Volume0.315 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428023085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm