Danfoss logo
BF High performance coil

Bobine solenoidi, BF230CS, Cavo, 1 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Imballo multiplo

018F6282

Conn. elettriche: Cavo, Tensione di alimentazione [V] CA: 220 - 230, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneUA
Area conduttore [mm2]3 x 0.75 mm2
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]31.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]24.0 VA
Attacco bobinaCavo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheCavo
Connettore elettricoCavo a 3 conduttori
Consumo energetico [W] 50 Hz16.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz14.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]6.6 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBF230CS
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]40.00 in
Lunghezza del cavo [m]1.000 m
Material DescriptionBF230CS 220-230V 50/60Hz 1m Cavo Bobina
Nome parti singoleEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Numero parte di ricambio018F6282
Prodotto identico018F8232
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo24 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]230 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V]220 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]230 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V]220 V
Tipo di prodottoBF230CS
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max]10 % RH
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min]-10 % RH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.36 Kilogram
Peso netto0.311 Kilogram
Volume0.878 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428025003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm