Bobine solenoidi, BF230DS, Cavo, 4 m, null: 230, Imballo multiplo
018F6278
Conn. elettriche: Cavo, null: 230, Grado di protezione IP: IP67
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
018F6278
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
| Approvazione | LLC CDC TYSK |
| Area conduttore [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Attacco bobina | Cavo |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 120 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe di isolamento avvolgimento bobina | Classe H secondo IEC 85 |
| Colore | Blu |
| Conformità | EN 60730-1 |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Connettore elettrico | Cavo a 3 conduttori |
| Consumo energetico [W] | 18.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [mm] | 6.6 mm |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fissaggio bobina | Clip-on |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | BF230DS |
| Indice lavoro | Continuo |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza cavo [in] | 160.00 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 4.000 m |
| Material Description | COIL 230V DC AKV W.4M LEAD+EMBL SNAP L |
| Nome parti singole | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Numero parte di ricambio | 018F6278 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Progettazione standard bobina | VDE 0580 |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Relativa Umidità [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 V |
| Tipo di prodotto | BF230DS |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.594 Kilogram |
| Peso netto | 0.479 Kilogram |
| Volume | 3.32 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |