Danfoss logo
BF Coil - Cable

Bobine solenoidi, BF024BS, Cavo, 1 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Imballo multiplo

018F6265

Conn. elettriche: Cavo, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneUA
Area conduttore [mm2]3 x 0.75 mm2
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]25.0 VA
Attacco bobinaCavo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]175 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheCavo
Connettore elettricoCavo a 3 conduttori
Consumo energetico [W] 60 Hz14.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]6.6 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]60 Hz
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBF024BS
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]40.00 in
Lunghezza del cavo [m]1.000 m
Material DescriptionCOIL24V 60HZ 10W W.1M CABLE
Nome parti singoleEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Numero parte di ricambio018F6265
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo24 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]24 V
Tipo di prodottoBF024BS
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max]10 % RH
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min]-15 % RH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.34 Kilogram
Peso netto0.301 Kilogram
Volume0.854 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428024938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm