Bobine solenoidi, BE115CS, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 115, Imballo multiplo
018F6185
Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 115, Grado di protezione IP: IP20
018F6185
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
| Approvazione | CEEACUA |
| Assorbimento di corrente 50 Hz [VA] | 19.0 VA |
| Assorbimento di corrente 60 Hz [VA] | 22.0 VA |
| Attacco bobina | Forcella DIN |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 175 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe di isolamento avvolgimento bobina | Classe H secondo IEC 85 |
| Collegamento elettrico standard | EN175301-803 |
| Colore | Blu |
| Componenti incluse | Cappuccio |
| Conformità | EN 60730-1 |
| Conn. elettriche | Forcella DIN |
| Connettore elettrico | A forcella (3x) |
| Consumo energetico [W] 50 Hz | 11.0 W |
| Consumo energetico [W] 60 Hz | 13.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fissaggio bobina | Clip-on |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | BE115CS |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indice lavoro | Continuo |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | COIL115V 60HZ 10W WITH CAP+EMB |
| Nome parti singole | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Nome prodotto dossier SCIP | Solenoid coils |
| Numero parte di ricambio | 018F6185 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Progettazione standard bobina | VDE 0580 |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Relativa Condizioni umidità | Non a condensazione |
| Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Relativa Umidità [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 115 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 100 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 115 V |
| Tipo di prodotto | BE115CS |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.282 Kilogram |
| Peso netto | 0.261 Kilogram |
| Volume | 0.263 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428024488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |