Danfoss logo
Solenoid coil, BE024CS, DIN Spade, 24 V 018F8077, 018F6077

Bobine solenoidi, BE024CS, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Imballo multiplo

018F6077

Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACUA
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]24.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]20.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreBlu
ConformitàEN 60730-1
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz13.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz11.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBE024CS
In scope of WEEEYes
Indice lavoroContinuo
IspezionabileNo
Material DescriptionBE024CS 24V 50/60Hz Bobina
Nome parti singoleEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Numero parte di ricambio018F6077
Prodotto identico018F8077
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo50 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]24 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]24 V
Tipo di prodottoBE024CS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.298 Kilogram
Peso netto0.28 Kilogram
Volume0.271 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423162796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm