Danfoss logo
BQ Steam coil

Bobine solenoidi, BQ240CS, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 240, Imballo multiplo

018F4511

Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 240, Grado di protezione IP: IP65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneCEEACUAcURus
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]17.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]16.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]104 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreNero
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz10.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz9.5 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP65
Grado di protezione Nema (~)4
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBQ240CS
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionBQ240CS 230/208-240V 50/60Hz Bobina
Nome parti singoleEV215BEV225BEV245B
Nome prodottoBobine solenoidi
Nome prodotto dossier SCIPSolenoid coils
Numero parte di ricambio018F4511
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaVDE 0580
Quantità per formato imballo50 pz
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]100 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA240 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]230 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]240 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V]208 V
Tipo di prodottoBQ240CS
UL markYes
Valvola di bilanciamentoSteam applications

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.273 Kilogram
Peso netto0.261 Kilogram
Volume0.275 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428290166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm