Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Bobine solenoidi, BJ240BS, Scatola di giunz., 0.2 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 240, Imballo multiplo

018F4134

Conn. elettriche: Scatola di giunz., Tensione di alimentazione [V] CA: 240, Frequenzay [Hz]: 60 Hz, Grado di protezione IP: IP30
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneC UL US LISTEDLLC CDC TYSK
Attacco bobinaScatola di giunzione
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardUL50E CLASSE 2
ColoreNero
Commenti collegamenti elettriciCavi volanti
ConformitàUL 429
Conn. elettricheScatola di giunz.
Consumo energetico [W] 60 Hz16.0 W
Contains batteriesNo
Design telaioTelaio metallo est.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Frequenzay [Hz]60 Hz
Grado d’inquinamento3
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)2
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBJ240BS
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]8.00 in
Lunghezza del cavo [m]0.200 m
Material DescriptionCoil BJ240BS 240V 60Hz Junction Box
Nome file approvazione ULMH29671
Nome parti singoleEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Nome prodottoBobine solenoidi
Numero parte di ricambio018F4134
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaUL 429
Quantità per formato imballo35 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA240 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]240 V
Tipo di prodottoBJ240BS
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.392 Kilogram
Peso netto0.39 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702428890724