Bobine solenoidi, BX208BS, Boccola per spinotto, 2.5 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 208, Imballo multiplo
018F4133
Bobine solenoidi, Tipo di prodotto: BX208BS, Tensione di alimentazione [V] CA: 208, Grado di protezione IP: IP54, Lunghezza del cavo [m]: 2.5, Attacco bobina: Boccola per spinotto 1/2'', Dimensione attuatore: 13.5 mm
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU
018F4133
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
| Approvazione | C UL US LISTEDLLC CDC TYSK |
| Attacco bobina | Boccola per spinotto 1/2'' |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 120 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe di isolamento avvolgimento bobina | Classe H secondo IEC 85 |
| Collegamento elettrico standard | UL50E CLASSE 4 |
| Colore | Nero |
| Commenti collegamenti elettrici | Cavi volanti |
| Conformità | UL 429 |
| Conn. elettriche | Boccola per spinotto |
| Consumo energetico [W] 60 Hz | 16.0 W |
| Contains batteries | No |
| Design telaio | Telaio metallo est. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 1/2" |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fissaggio bobina | Clip-on |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Grado d’inquinamento | 3 |
| Grado di protezione IP | IP54 |
| Grado di protezione Nema (~) | 4 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | BX208BS |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza cavo [in] | 98.00 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 2.500 m |
| Material Description | Coil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Nome file approvazione UL | MH29671 |
| Nome parti singole | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Numero parte di ricambio | 018F4133 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Progettazione standard bobina | UL 429 |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Relativa Condizioni umidità | Non a condensazione |
| Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Relativa Umidità [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 208 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 208 V |
| Tipo di prodotto | BX208BS |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.407 Kilogram |
| Peso netto | 0.325 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.797 Liter |
| EAN/UPC | 5702428890717 |