Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Bobine solenoidi, BJ208BS, Scatola di giunz., 0.2 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 208, Imballo multiplo

018F4132

Bobine solenoidi, Tipo di prodotto: BJ208BS, Tensione di alimentazione [V] CA: 208, Grado di protezione IP: IP30, Attacco bobina: Scatola di giunzione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneC UL US LISTEDUA
Attacco bobinaScatola di giunzione
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardUL50E CLASSE 2
ColoreNero
Commenti collegamenti elettriciCavi volanti
ConformitàUL 429
Conn. elettricheScatola di giunz.
Consumo energetico [W] 60 Hz16.0 W
Contains batteriesNo
Design telaioTelaio metallo est.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Frequenzay [Hz]60 Hz
Grado d’inquinamento3
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)2
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBJ208BS
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]8.00 in
Lunghezza del cavo [m]0.200 m
Material DescriptionCoil BJ208BS 208V 60Hz Junction Box
Nome file approvazione ULMH29671
Nome parti singoleEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Nome prodottoBobine solenoidi
Numero parte di ricambio018F4132
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaUL 429
Quantità per formato imballo35 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA208 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]208 V
Tipo di prodottoBJ208BS
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.395 Kilogram
Peso netto0.39 Kilogram
Volume0.295 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428890700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm