Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Bobine solenoidi, BX120BS, Boccola per spinotto, 2.5 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 120, Imballo multiplo

018F4131

Bobine solenoidi, Tipo di prodotto: BX120BS, Tensione di alimentazione [V] CA: 120, Grado di protezione IP: IP54, Lunghezza del cavo [m]: 2.5, Attacco bobina: Boccola per spinotto 1/2''

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneC UL US LISTEDUA
Attacco bobinaBoccola per spinotto 1/2''
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardUL50E CLASSE 4
ColoreNero
Commenti collegamenti elettriciCavi volanti
ConformitàUL 429
Conn. elettricheBoccola per spinotto
Consumo energetico [W] 60 Hz16.0 W
Contains batteriesNo
Design telaioTelaio metallo est.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.1/2"
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]60 Hz
Grado d’inquinamento3
Grado di protezione IPIP54
Grado di protezione Nema (~)4
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBX120BS
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]98.00 in
Lunghezza del cavo [m]2.500 m
Material DescriptionCoil BX120BS 120V 60Hz Hub 2.5m Cable
Nome file approvazione ULMH29671
Nome parti singoleEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Nome prodottoBobine solenoidi
Numero parte di ricambio018F4131
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaUL 429
Quantità per formato imballo24 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA120 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]120 V
Tipo di prodottoBX120BS
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.416 Kilogram
Peso netto0.325 Kilogram
Volume0.835 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428890489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm