Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Bobine solenoidi, BX024CS, Boccola per spinotto, 1.8 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Imballo multiplo

018F4103

Conn. elettriche: Boccola per spinotto, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Grado di protezione IP: IP54

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneC UL US LISTEDUA
Attacco bobinaBoccola per spinotto 1/2''
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe di isolamento avvolgimento bobinaClasse H secondo IEC 85
Collegamento elettrico standardUL50E CLASSE 4
ColoreNero
Commenti collegamenti elettriciCavi volanti
ConformitàUL 429
Conn. elettricheBoccola per spinotto
Consumo energetico [W] 50 Hz14.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz14.0 W
Contains batteriesNo
Design telaioTelaio metallo est.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.1/2"
Dimensione attuatore13.5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado d’inquinamento3
Grado di protezione IPIP54
Grado di protezione Nema (~)4
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloBX024CS
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]71.00 in
Lunghezza del cavo [m]1.800 m
Material DescriptionCoil BX024CS 24V 50/60Hz Hub 1.8m
Nome file approvazione ULMH29671
Nome parti singoleEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Nome prodottoBobine solenoidi
Numero parte di ricambio018F4103
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Progettazione standard bobinaUL 429
Quantità per formato imballo24 pz
Relativa Condizioni umiditàNon a condensazione
Relativa rel. [% RH] [Min]0 % RH
Relativa Umidità [% RH] [Max]97 % RH
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]24 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]24 V
Tipo di prodottoBX024CS
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max]10 % RH
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min]-10 % RH
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.389 Kilogram
Peso netto0.325 Kilogram
Volume0.825 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428840934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm