Bobine solenoidi, BJ024CS, Scatola di giunz., 0.2 m, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Imballo multiplo
018F4100
Conn. elettriche: Scatola di giunz., Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Grado di protezione IP: IP30
018F4100
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
| Approvazione | C UL US LISTEDUA |
| Attacco bobina | Scatola di giunzione |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 120 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe di isolamento avvolgimento bobina | Classe H secondo IEC 85 |
| Collegamento elettrico standard | UL50E CLASSE 2 |
| Colore | Nero |
| Commenti collegamenti elettrici | Cavi volanti |
| Conformità | UL 429 |
| Conn. elettriche | Scatola di giunz. |
| Consumo energetico [W] 50 Hz | 14.0 W |
| Consumo energetico [W] 60 Hz | 14.0 W |
| Contains batteries | No |
| Design telaio | Telaio metallo est. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 13.5 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fissaggio bobina | Clip-on |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado d’inquinamento | 3 |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Grado di protezione Nema (~) | 2 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | BJ024CS |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza cavo [in] | 8.00 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 0.200 m |
| Material Description | Coil GP, 24v Junction box, Multi 35 |
| Nome file approvazione UL | MH29671 |
| Nome parti singole | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Numero parte di ricambio | 018F4100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Progettazione standard bobina | UL 429 |
| Quantità per formato imballo | 35 pz |
| Relativa Condizioni umidità | Non a condensazione |
| Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Relativa Umidità [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 24 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 24 V |
| Tipo di prodotto | BJ024CS |
| Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max] | 10 % RH |
| Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min] | -10 % RH |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.398 Kilogram |
| Peso netto | 0.39 Kilogram |
| Volume | 0.297 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428835510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |