Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Bobine solenoidi, AY024C, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Imballo industriale

042N8236

Bobine solenoidi, Tipo di prodotto: AY024C, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Grado di protezione IP: IP00, Attacco bobina: Attacco a baionetta US 0,25''

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneUAcURus
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]16.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]16.0 VA
Attacco bobinaAttacco a baionetta US 0,25''
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
ColoreBlu
ConformitàUL 429
Conn. elettricheAttacco a baionetta US
Connettore elettricoA forcella (2x)
Consumo energetico [W] 50 Hz8.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz8.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.0,25"
Dimensione attuatore9 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloAY024C
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext. Frame I/40
Nome file approvazione ULMH29671
Nome parti singoleEV220S
Nome prodottoBobine solenoidi
Numero parte di ricambio042N4236
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo40 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]24 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]24 V
Tipo di prodottoAY024C
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.108 Kilogram
Peso netto0.098 Kilogram
Volume0.156 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423272105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm