Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Bobine solenoidi, AY240C, Attacco a baionetta US, Tensione di alimentazione [V] CA: 208 - 240, Imballo industriale

042N8230

Conn. elettriche: Attacco a baionetta US, Tensione di alimentazione [V] CA: 208 - 240, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
ApprovazioneUAcURus
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]16.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]16.0 VA
Attacco bobinaAttacco a baionetta US 0,25''
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
ColoreBlu
ConformitàUL 429
Conn. elettricheAttacco a baionetta US
Connettore elettricoA forcella (2x)
Consumo energetico [W] 50 Hz8.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz8.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.0,25"
Dimensione attuatore9 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Fissaggio bobinaClip-on
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloAY240C
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil AY240C 208-240V 50/60Hz Ext. Frame
Nome file approvazione ULMH29671
Nome parti singoleEV220S
Nome prodottoBobine solenoidi
Numero parte di ricambio042N4230
Prodotto identico042N4230
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo40 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]208 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]240 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V]208 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]240 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V]208 V
Tipo di prodottoAY240C
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.109 Kilogram
Peso netto0.101 Kilogram
Volume0.156 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423272129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm