Bobine solenoidi, AY240C, Attacco a baionetta US, Tensione di alimentazione [V] CA: 208 - 240, Imballo multiplo
042N4230
Conn. elettriche: Attacco a baionetta US, Tensione di alimentazione [V] CA: 208 - 240, Grado di protezione IP: IP00
042N4230
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
| Approvazione | UAcURus |
| Assorbimento di corrente 50 Hz [VA] | 16.0 VA |
| Assorbimento di corrente 60 Hz [VA] | 16.0 VA |
| Attacco bobina | Attacco a baionetta US 0,25'' |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 120 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Colore | Blu |
| Conformità | UL 429 |
| Conn. elettriche | Attacco a baionetta US |
| Connettore elettrico | A forcella (2x) |
| Consumo energetico [W] 50 Hz | 8.0 W |
| Consumo energetico [W] 60 Hz | 8.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 0,25" |
| Dimensione attuatore | 9 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Fissaggio bobina | Clip-on |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado di protezione IP | IP00 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | AY240C |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | Coil AY240C 208-240V 50/60Hz Ext. Frame |
| Nome file approvazione UL | MH29671 |
| Nome parti singole | EV220S |
| Nome prodotto | Bobine solenoidi |
| Numero parte di ricambio | 042N4230 |
| Prodotto identico | 042N8230 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 208 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 240 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V] | 208 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 240 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Tipo di prodotto | AY240C |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.105 Kilogram |
| Peso netto | 0.099 Kilogram |
| Volume | 0.084 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |