Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AK012C

Bobine solenoidi, AK012C, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 12, Imballo multiplo

042N0846

Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 12, Grado di protezione IP: IP00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA]6.0 VA
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA]5.0 VA
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreNero
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W] 50 Hz3.0 W
Consumo energetico [W] 60 Hz2.5 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore9 mm
Caratteristica
Valore
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaVite con testa ad alette
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloAK012C
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionAK012C 12V 50Hz
Nome prodottoBobine solenoidi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Tensione di alimentazione [V] CA12 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]12 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]12 V
Tipo di prodottoAK012C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.118 Kilogram
Peso netto0.106 Kilogram
Volume0.089 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423063567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm