Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Bobine solenoidi, AB012C, Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 12, Imballo multiplo

042N0805

Conn. elettriche: Forcella DIN, Tensione di alimentazione [V] CA: 12, Frequenzay [Hz]: 50/60 Hz, Grado di protezione IP: IP00
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: AB, AB, AB

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoide
Attacco bobinaForcella DIN
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardEN175301-803
ColoreNero
Conn. elettricheForcella DIN
Connettore elettricoA forcella (3x)
Consumo energetico [W]4.5 W
Consumo energetico [W] 50 Hz4.5 W
Consumo energetico [W] 60 Hz4.5 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6.3 mm x 0.8 mm
Dimensione attuatore9 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fissaggio bobinaVite con testa ad alette
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloAB012C
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionCoil AB012C 12V 50/60Hz Spade
Nome parti singoleEV210AEV220AEV310A
Nome prodottoBobine solenoidi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Tensione di alimentazione [V] CA12 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V]12 V
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V]12 V
Tipo di prodottoAB012C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.062 Kilogram
Peso netto0.053 Kilogram
Volume0.087 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423064854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm