Insertion temperature transmitters
Product types shown: 6

MBT 3250
Sensori di temperatura per applicazioni gravose per il controllo dell'acqua di raffreddamento, dell'olio di lubrificazione, dell'olio per comandi idraulici e degli impianti di refrigerazione nel comparto delle applicazioni industriali e marittime.
Su un elemento Pt 100 o Pt 1000 standardizzato, che fornisce una misura affidabile e accurata. Su richiesta, il sensore può anche essere fornito con elementi NTC/PTC.
L'MBT 3250 con inserto di misurazione intercambiabile è dotato di serie di un connettore Pg EN 175302-803-A.
L’inserto di misura è realizzato con un cavo in silicone che rende il sensore molto resistente alle vibrazioni.
MBT 3270
Le sonde di temperatura MBT 3270 sono la soluzione ideale per svariate applicazioni industriali: Aria compressa, idraulica mobile e sistemi di ritorno dei gas di scarico. In altre parole, in tutte quelle applicazioni in cui le caratteristiche di robustezza, dimensioni e prestazioni sono essenziali.
Il sensore può essere dotato di diversi elementi di rilevamento (RTD, NTC e PTC) ed è disponibile con diversi collegamenti elettrici (cavo, Delphi Metri Pack, temporizzatore di alimentazione junior AMP, Deutch DT04).
MBT 3310
The MBT 3310 temperature sensor series is specially designed for measuring the temperature in bearings where there is a risk of overheating.
To get a very short reaction time the measuring element is placed in a way to secure a reaction time of down to t0.5 = 6 sec. in water.
The sensor is fitted with a spring loaded protection tube which ensures metallic contact between bearing and sensor at all times.
MBT 3560
Con l'MBT 3560 abbiamo combinato la tecnologia dei nostri sensori di temperatura standard e i collegamenti elettrici dei nostri trasmettitori di pressione MBS con un'elettronica di nuova concezione che ha portato a un sensore di temperatura compatto con un trasmettitore integrato.
L’MBT 3560 è progettato per l’utilizzo in ambienti industriali difficili in cui è richiesta un’attrezzatura affidabile, robusta e accurata.
Disponibile con un’ampia gamma di connessioni di processo ed elettriche. Può essere fornito con prolunga di 33 mm che consente di misurare temperature fino a 200 °C senza danneggiare l’elettronica incorporata.

MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252
Sensori di temperatura per applicazioni gravose per il controllo dell'acqua di raffreddamento, dell'olio di lubrificazione, dell'olio per comandi idraulici e degli impianti di refrigerazione nel comparto delle applicazioni industriali e marittime. Questi sensori di temperatura sono basati su un elemento Pt 100 o Pt 1000 standardizzato, che fornisce una misura affidabile e accurata. Su richiesta, tutti e tre i tipi di sensori possono essere forniti con elementi NTC/PTC.
Nella versione per basse temperature (da -50 °C a 200 °C) l’inserto di misurazione è rivestito da una guaina di silicone, che rende il sensore resistente alle vibrazioni. L'MBT 5250 con inserto di misurazione intercambiabile e l'MBT 5260 con inserto di misurazione fisso sono dotati di serie di Pg 9, secondo la norma EN 175301-803-A. L'MBT 5252 è dotato di serie di testa B, ma può essere fornito con testa B-mini su richiesta.
In caso di bisogno è possibile ordinare un trasmettitore (MBT 9110) come parte integrante del sensore MBT 525.
MBT 5310
La serie di sensori di temperatura MBT 5310 è appositamente progettata per misurare la temperatura nei cuscinetti in cui sussiste il rischio di surriscaldamento.
Per ottenere un tempo di reazione molto breve, l'elemento di misura viene posizionato in modo da garantire un tempo di reazione fino a t0.5 = 6 sec. in acqua.
Il sensore è dotato di un tubo di protezione caricato a molla regolabile che assicura in ogni momento il contatto metallico tra cuscinetto e sensore.