Insertion temperature transmitters
Product types shown: 1

MBT 5560
Con l'MBT 5560 abbiamo combinato la tecnologia dei nostri sensori di temperatura standard e i collegamenti elettrici dei nostri trasmettitori di pressione MBS con un'elettronica di nuova concezione che ha portato a un sensore di temperatura compatto con un trasmettitore incorporato.
L’MBT 5560 è progettato per l’utilizzo in ambienti industriali difficili in cui è richiesta un’attrezzatura affidabile, robusta e accurata.
Disponibile con un’ampia gamma di connessioni di processo ed elettriche. Può essere fornito con prolunga di 33 mm che consente di misurare temperature fino a 200°C senza danneggiare l’elettronica incorporata.