Insertion temperature transmitters
Product types shown: 5

MBT 5550
The MBT 5550 is a heavy-duty temperature sensor designed for measuring and regulating temperature in marine and industrial. It is used in systems with gaseous or liquid media, such as air, gas, vapor, and water. The sensor utilizes a Pt100 or Pt1000 element to ensure reliable and accurate measurements. Its construction is engineered to perform in harsh environments where high vibration is present.

MBT 5560
Con l'MBT 5560 abbiamo combinato la tecnologia dei nostri sensori di temperatura standard e i collegamenti elettrici dei nostri trasmettitori di pressione MBS con un'elettronica di nuova concezione che ha portato a un sensore di temperatura compatto con un trasmettitore incorporato.
L’MBT 5560 è progettato per l’utilizzo in ambienti industriali difficili in cui è richiesta un’attrezzatura affidabile, robusta e accurata.
Disponibile con un’ampia gamma di connessioni di processo ed elettriche. Può essere fornito con prolunga di 33 mm che consente di misurare temperature fino a 200°C senza danneggiare l’elettronica incorporata.