RT
I termostati RT comprendono un commutatore unipolare controllato tramite la temperatura incui la posizione del contatto dipende dalla temperatura del sensore e dal valore di scalaimpostato. La serie RT consiste di termostati con sensori ambiente, sensori di condotta e sensori pertubo capillare per applicazioni industriali e marine generali.
Features and benefits
- Design semplice
- Elevata precisione
- Elevata ripetibilità
- Lunga durata operativa
- Disponibile con tutte le più importantiapprovazioni marine
- Livello integrità sicurezza (SIL): SIL 2 conforme a IEC 61508