Termostato, MBC 8100
061B820166
Intervallo di temperatura [°C]: -10 - 30, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Grado di protezione IP: IP65
061B820166
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 86 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 14 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | 1221-1A02000 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
| Collegamento per il pozzetto o il manicotto | M 18 x 1.5 |
| Conn. elettriche | Spina DIN |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenziale (FS) [K] | 3.0 K |
| Dim. coll. el. | Pg 11 |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 2 9/16 in |
| Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 65 mm |
| lunghezza tubo capillare [in] | 78 3/4 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 2000 mm |
| Material Description | MBC 8100-1221-1A02000 |
| N. dossier SCIP | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 6 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 80 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 176.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tipo di carica | Assorbimento |
| Tipo di prodotto | MBC 8100 |
| Tipo di sensore | Bulbo remoto |
| Tipo differenziale | Fisso (valore max.) |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.619 Kilogram |
| Peso netto | 0.269 Kilogram |
| Volume | 3.48 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428366823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |