Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B817766

Termostato, MBC 8100

061B815366

Intervallo di temperatura [°C]: 70 - 120, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Grado di protezione IP: IP65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
ArmaturaSì
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
Chiave di identificazione2431-2A02000
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Collegamento per il pozzetto o il manicottoM 18 x 1.5
Componenti inclusePozzetto sensore
Conn. elettricheSpina DIN
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale (FS) [K]4.0 K
Dim. coll. el.M20
Dimensione att. pozzetto sensore18 x 1.5
Dimensione sensore (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoTubo cap. armato
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Caratteristica
Valore
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Impostazione di fabbrica (FS) [°C]97.0 °C
IspezionabileNo
Lunghezza att. pozzetto sensore [mm]60 mm
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]2 9/16 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]65 mm
lunghezza tubo capillare [in]78 3/4 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2000 mm
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Materiale pozzetto sensoreOttone
N. dossier SCIP18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPMBC 8100 8000 Temperature Switch
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Segnale di allarmeCrescente
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Temperatura sensore max. [°C]220 °C
Temperatura sensore max. [°F]428.0 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Tipo att. pozzetto sensoreM
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoMBC 8100
Tipo di sensoreBulbo remoto
Tipo differenzialeFisso (valore max.)
Tipo impostazioni di fabbricaDedicato

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.85 Kilogram
Peso netto0.494 Kilogram
Volume3.48 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423258567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm