Danfoss logo
MBC 8100

Termostato, MBC 8100

061B802866

Temperatura al sensore [°C]: 50 - 100, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore rigido, Grado di protezione IP: IP65
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MBC 8000 / MBC 8100

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS CinaTYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
Chiave di identificazione2211-1A00075
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Collegamento per il pozzetto o il manicottoM 18 x 1.5
Componenti inclusePozzetto sensore
Conn. elettricheSpina DIN
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale (FS) [K]4.0 K
Dim. coll. el.Pg 11
Dimensione sensore (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]100 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]50 °C
IspezionabileNo
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]3 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]75 mm
Material DescriptionMBC 8100-2211-1A00075
N. dossier SCIP18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPMBC 8100 8000 Temperature Switch
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Temperatura sensore max. [°C]200 °C
Temperatura sensore max. [°F]392.0 °F
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoMBC 8100
Tipo di sensoreSensore rigido
Tipo differenzialeFisso (valore max.)

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.683 Kilogram
Peso netto0.311 Kilogram
Volume3.48 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428538312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm