Danfoss logo
Thermostat, CAS180, KPS77, KPS79, KPS80_060L413766__

Termostato, KPS77

060L417066

Temperatura al sensore [°C]: 20 - 60, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT gold, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
ArmaturaSì
Campo di temperatura [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]68 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Collegamento per il pozzetto o il manicottoM 18 x 1.5
Commenti collegamenti elettriciPremistoppa in metallo
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale (FS) [K]3.5 K
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max]14.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min]3.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max]14.0 K
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min]3.0 K
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensione sensore (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EquipaggiamentoTubo cap. armato
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT gold
Caratteristica
Valore
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Impostazione di fabbrica (FS) [°C]40.0 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Max]60 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]20 °C
IspezionabileNo
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]3 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]75 mm
lunghezza tubo capillare [in]78 3/4 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2000 mm
Material DescriptionKPS 77 -L3101-
N. dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nome file approvazione ULE73170
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Prodotto identico060L310166
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo10 pz
Segnale di allarmeCrescente
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Temperatura sensore max. [°C]130 °C
Temperatura sensore max. [°F]266.0 °F
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoKPS77
Tipo di sensoreBulbo remoto
Tipo differenzialeRegolabile
Tipo impostazioni di fabbricaDedicato
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.305 Kilogram
Peso netto1.167 Kilogram
Volume3.684 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423213986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm