Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostato, KPS83

060L415766

Temperatura al sensore [°C]: 100 - 200, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT gold, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 5000, Grado di protezione IP: IP67
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: KPS

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS CinaTYSKUL
Armatura
Campo di temperatura [°F] [Max]392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]212 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Collegamento per il pozzetto o il manicottoM 18 x 1.5
Commenti collegamenti elettriciPremistoppa in metallo
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max]30.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min]6.5 °C
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max]30.0 K
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min]6.5 K
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensione sensore (Ø x L) [in]1/2 x 3 1/2 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EquipaggiamentoTubo cap. armato
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT gold
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]200 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]100 °C
IspezionabileNo
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]4 3/8 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]110 mm
lunghezza tubo capillare [in]196 7/8 in
Lunghezza tubo capillare [mm]5000 mm
Material DescriptionKPS83 Termostat M/10
N. dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nome file approvazione ULE73170
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo10 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Temperatura sensore max. [°C]300 °C
Temperatura sensore max. [°F]572.0 °F
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoKPS83
Tipo di sensoreBulbo remoto
Tipo differenzialeRegolabile
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.523 Kilogram
Peso netto1.523 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume3.684 Liter
EAN/UPC5702423228591