Termostato, KPS80
060L315766
Temperatura al sensore [°C]: 70 - 120, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT gold, Tipo di sensore: Sensore rigido, Grado di protezione IP: IP67
060L315766
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Collegamento per il pozzetto o il manicotto | M 18 x 1.5 |
| Commenti collegamenti elettrici | Premistoppa in metallo |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 18.0 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 4.5 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max] | 18.0 K |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min] | 4.5 K |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT gold |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 70 °C |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 7 7/8 in |
| Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 200 mm |
| Material Description | KPS 80 70 �120�C Sensore rigido per pozz |
| N. dossier SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nome file approvazione UL | E73170 |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 220 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 428.0 °F |
| Tipo di carica | Assorbimento |
| Tipo di prodotto | KPS80 |
| Tipo di sensore | Sensore rigido |
| Tipo differenziale | Regolabile |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.891 Kilogram |
| Peso netto | 0.846 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |