Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostato, KPS79

060L314366

Intervallo di temperatura [°C]: 50 - 100, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT gold, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 3000, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
ArmaturaSì
Campo di temperatura [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Collegamento per il pozzetto o il manicottoM 18 x 1.5
Commenti collegamenti elettriciPremistoppa in metallo
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max]16.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min]4.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max]16.0 K
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min]4.0 K
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensione sensore (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EquipaggiamentoTubo cap. armato
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT gold
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]3 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]75 mm
lunghezza tubo capillare [in]118 1/8 in
Lunghezza tubo capillare [mm]3000 mm
Material DescriptionKPS 79 50 ÷100°C 3 m tubo cap. armato se
N. dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nome file approvazione ULE73170
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo10 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Temperatura sensore max. [°C]200 °C
Temperatura sensore max. [°F]392.0 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoKPS79
Tipo di sensoreBulbo remoto
Tipo differenzialeRegolabile
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.306 Kilogram
Peso netto1.241 Kilogram
Volume3.684 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423147946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm