Danfoss logo
Thermostat, CAS1080

Termostato, CAS1080

060L502066

Intervallo di temperatura [°C]: 70 - 120, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore rigido, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-32 °F
Categoria dei contattiAC14=0.1 A, 220 VAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Collegamento per il pozzetto o il manicottoM 18 x 1.5
Commenti collegamenti elettriciPremistoppa in metallo
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Componenti inclusePozzetto sensore
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)138
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale (FS) [K]3.0 K
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensione att. pozzetto sensore3/4
Dimensione sensore (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Height (EF000040)138
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Impostazione di fabbrica (FS) [°C]80.0 °C
IspezionabileNo
Lunghezza att. pozzetto sensore [mm]75 mm
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]7 7/8 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]200 mm
Material DescriptionCAS 1080 -2 STEP 70 /120 °C M8
Materiale pozzetto sensoreOttone
N. dossier SCIPeaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPCAS Thermostat
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo8 pz
Segnale di allarmeCrescente
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Temperatura sensore max. [°C]220 °C
Temperatura sensore max. [°F]428.0 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Tipo att. pozzetto sensoreG
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoCAS1080
Tipo di sensoreSensore rigido
Tipo differenzialeFisso (valore max.)
Tipo impostazioni di fabbricaDedicato
Width (EF000008)138

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.116 Kilogram
Peso netto1.06 Kilogram
Volume5.087 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423151790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm