Danfoss logo
Thermostat, CAS178_060L418366

Termostato, CAS178

060L418366

Intervallo di temperatura [°C]: 20 - 80, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
ArmaturaSì
Campo di temperatura [°F] [Max]176 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]68 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-32 °F
Categoria dei contattiAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Collegamento per il pozzetto o il manicottoM 18 x 1.5
Commenti collegamenti elettriciPremistoppa in metallo
Componenti incluseSet di guarnizioni
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo min. [K]2.0 K
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensione sensore (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]3 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]75 mm
lunghezza tubo capillare [in]78 3/4 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2000 mm
Material DescriptionCAS 178
N. dossier SCIPeaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPCAS Thermostat
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Temperatura sensore max. [°C]130 °C
Temperatura sensore max. [°F]266.0 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoCAS178
Tipo di sensoreBulbo remoto
Tipo differenzialeFisso (valore max.)

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.239 Kilogram
Peso netto1.177 Kilogram
Volume3.684 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423182527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm