Danfoss logo
Thermostat, CAS181_060L319766

Termostato, CAS181

060L319866

Intervallo di temperatura [°C]: 60 - 150, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 5000, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
ArmaturaSì
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]140 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-32 °F
Categoria dei contattiAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Collegamento per il pozzetto o il manicottoM 18 x 1.5
Commenti collegamenti elettriciPremistoppa in metallo
Componenti incluseSet di guarnizioni
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale a impostazione campo min. [K]2.5 K
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensione sensore (Ø x L) [in]1/2 x 3 1/2 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]4 3/8 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]110 mm
lunghezza tubo capillare [in]196 7/8 in
Lunghezza tubo capillare [mm]5000 mm
Material DescriptionCAS181 Thermostat M/10
N. dossier SCIPeaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPCAS Thermostat
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Temperatura sensore max. [°C]250 °C
Temperatura sensore max. [°F]482.0 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]60 °C
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoCAS181
Tipo di sensoreBulbo remoto
Tipo differenzialeFisso (valore max.)

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.52 Kilogram
Peso netto1.444 Kilogram
Volume3.684 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423148431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm